AZM190-B3/1x15
Numéro d'article:
131029967
AZM190-B3/1x15
Numéro d'article:
131029967
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement |
101029967 |
Désignation de type du produit |
AZM190-B3/1x15 |
Référence d’article (n° de commande) |
131029967 |
EAN (European Article Number) |
8905236105753 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Poids brut |
80 g |
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min. |
200 mm |
Actionneur |
mobile |
Remarque
Remarque (en général) |
L'axe de rotation de la charnière doit être 25 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité Avec actionneur préorienté à 15° pour des rayons d'actionnement courts Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 200 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Rayon d'actionnement
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, November 14, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/04/2024 00:54