AZM400
- Système bistable à commande par moteur
- Force de retenue 10.000 N
- Déverrouillage contre une force transversale jusqu'à 300 N possible
- PL e / Cat. 4 / SIL 3 pour la fonction de verrouillage et de retenue
- Commande à deux canaux de la fonction d’interverrouillage
- Fonctionnement aux sorties à commutation p et n
- Grand jeu de l’actionneur
Désignation produit: AZM400Z-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ST | 1 connecteur M12, 8 pôles |
ST2 | 2 connecteurs M12, 8 pôles / 5 pôles |
(2) | |
Sans | Codage standard |
I1 | Codage individuel |
I2 | Codage individuel, apprentissage multiple |
(3) | |
1P2P | 1 sortie diagnostique et 2 sorties de sécurité, commutation P (seulement pour ST) |
2P2P | 2 sorties diagnostiques et 2 sorties de sécurité, commutation P (seulement pour ST2) |
(4) | |
Sans | déverrouillage manuel |
T | Déverrouillage de secours |
BOW | Avec trous de fixation pour le montage du câble Bowden |
(5) | |
Sans | sans déverrouillage manuel électronique (seulement pour ST) |
E | avec déverrouillage manuel électronique (seulement pour ST2) |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Information générale
Déverrouillage manuel électronique
Déverrouillage de secours
Trous de fixation pour le montage du câble Bowden
Composants du système
AZM 400 Actionneur
AZM400 – Accessoires