AZM400-B1

Numéro d'article: 103003508

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Actionneur pour interverrouillage de sécurité AZM400

Exemple de commande

Désignation de type du produit

AZM400-B1

Référence d’article (n° de commande)

103003508

EAN (European Article Number)

4030661472690

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Poids brut

94 g

Données mécaniques

Actionneur

droit

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

24,3 mm

Largeur de l'actionneur

77,8 mm

Hauteur de l'actionneur

44,8 mm

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

L’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément.

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
DéclarationPar la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantAZM400
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Dispositif de verrouillage avec fonction d'interverrouillage sûre
Directives pertinentes: Directive Machines2006/42/CE
 Directive RED2014/53/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parties 1-7:2010
Organisme notifié pour l' examen de type:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
N° d'ident.: 0035
Certificat CE de type:01/205/5467.01/20
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, 14 août 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 04:23