BN 20-11RZ-M16
BN 20-11RZ-M16
- 2 contacts Reed
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Boîtier en aluminium
- Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Raccord fileté
- Haute résistance aux vibrations
- Disponible avec actionnement frontal et/ou latéral
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BN 20-11RZ-M16 |
Référence d’article (n° de commande) |
101165310 |
EAN (European Article Number) |
4030661208909 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
magnétique |
Modèle de boîtier |
rectangulaire |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Surface active |
métal |
Poids brut |
300 g |
Données générales - Caractéristiques
aimant de correction |
Oui |
Nombre de contacts bistables |
2 |
Données mécaniques
Plan d'actionnement |
latéral |
Surface active |
latéral |
Actionneur |
Aimant |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 000 manœuvres |
Vitesse d'attaque, max. |
18 m/s |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Distance de commutation |
5 mm … 50 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm BP 10N = 5 mm 2 x BP 10N = 10 mm BP 15N = 7 mm BP 15S = 7 mm 2 x BP 15/2N = 15 mm 2 x BP 15/2S = 15 mm BP 34N = 10 ... 25 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 20N = 15 mm BP 31N = 15 mm BP 11N = 5 mm 2 x BP 11N = 15 mm BP 12N = 10 mm 2 x BP 12N = 5 ... 20 mm 2 x BP 12S = 5 ... 20 mm BP 21 N = 10 ... 35 mm BP 21 S = 10 ... 35 mm 2 x BP 21N = 15 ... 50 mm 2 x BP 21S = 15 ... 50 mm BE 20N = 10 mm BE 20S = 10 mm |
Remarque (distance de commutation Sn) |
Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version |
Répétabilité R |
0,3 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
47 mm |
Largeur du capteur |
104 mm |
Hauteur du capteur |
52 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +90 °C |
résistance aux vibrations |
50 g, vibration sinusoïdale |
Données électriques
Tension commutable, max. |
250 VAC |
Courant commutable, max. |
3 A |
Puissance commutable, max. |
120 W |
Puissance commutable, max. |
120 VA |
Elément de commutation |
Contact bistable, contact NF / contact NO |
Temps de rebondissement, min. |
0,3 ms |
Temps de rebondissement, max. |
0,6 ms |
Fréquence de manœuvres |
1 080 000 /h |
Données électriques - Sortie numérique
Exécution |
Contacts Reed |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BE 20 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 N |
Remarque
Remarque (en général) |
La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation. En cas de montage face à face de l'interrupteur et de l'aimant, les couleurs doivent être identiques: rouge (S) sur rouge (S) et vert (N) sur vert (N). |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Information
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
Courbe caractéristique
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 16:14