BN 20-11Z-M16

Numéro d'article: 101168014

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • 2 contacts Reed
  • Fonctionnant sans contact
  • Durée de vie élevée
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Boîtier en aluminium
  • Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • Raccord fileté
  • Haute résistance aux vibrations
  • Disponible avec actionnement frontal et/ou latéral

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BN 20-11Z-M16

Référence d’article (n° de commande)

101168014

EAN (European Article Number)

4030661220161

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Mode d’action

magnétique

Modèle de boîtier

rectangulaire

Matériau du boîtier

Aluminium

Surface active

métal

Poids brut

297 g

Données générales - Caractéristiques

aimant de correction

Oui

Nombre de contacts NF

1

Nombre de contacts NO

1

Données mécaniques

Plan d'actionnement

latéral

Surface active

latéral

Actionneur

Aimant

Durée de vie mécanique, min.

1 000 000 000 manœuvres

Vitesse d'attaque, max.

18 m/s

Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3

Distance de commutation

BP 11 = 15 mm

12 mm … 45 mm

2 x BP 10 = 12 mm

2 x BP 15/2 = 12 mm

BP 20 = 15 mm

BP 31 = 15 mm

BP 12 = 25 mm

BP 21N = 20 ... 45 mm

BE 20 = 15 mm

Remarque (distance de commutation Sn)

Distance de commutation jusqu'à 45 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version

Répétabilité R

0,3 mm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

47 mm

Largeur du capteur

104 mm

Hauteur du capteur

52 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +90 °C

résistance aux vibrations

50 g, vibration sinusoïdale

Données électriques

Tension commutable, max.

250 VAC

Courant commutable, max.

3 A

Puissance commutable, max.

120 W

Puissance commutable, max.

120 VA

Elément de commutation

Contact NO contact NF

Temps de rebondissement, min.

0,3 ms

Temps de rebondissement, max.

0,6 ms

Fréquence de manœuvres

1 080 000 /h

Données électriques - Sortie numérique

Exécution

Contacts Reed

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Accessoires

Recommandation (actionneur)

2x BP 10

2x BP 15/2

BP 20

BP 31

BP 11

BP 12

BP 21 N

BE 20

Remarque

Remarque (en général)

La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.

En cas de montage face à face de l'interrupteur et de l'aimant, les couleurs doivent être identiques: rouge (S) sur rouge (S) et vert (N) sur vert (N).

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 19:14