BNS 33S
- boîtier acier inoxydable
- Câble de raccordement convenant pour le secteur alimentaire
- Installation invisible possible
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- Insensible à l'encrassement
- Permet un jeu mécanique
Désignation produit: BNS 33S-12Z(1) |
(1) | |
Sans | Sans indication d'état par LED |
G | Avec indication d'état par LED |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.