BNS 40S
- boîtier acier inoxydable
- Câble de raccordement convenant pour le secteur alimentaire
- Installation invisible possible
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- Insensible à l'encrassement
- Permet un jeu mécanique
- Convient pour l'industrie alimentaire
Désignation produit: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
Sans | Sans indication d'état par LED |
G | Avec indication d'état par LED |
(2) | |
Sans | avec trous de fixation fraisés Ø 4,2 mm |
C | trous taraudés cachés à l'arrière M4 |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Trous taraudés cachés à l'arrière
Afficheur intégré, en général
Composants du système
Actionneur
Produits complémentaires
RM40S-C
- Butée de porte avec maintien magnétique
- Combinable de tous côtés
- Force de retenue en fonction du montage
- boîtier acier inoxydable
- Insensible à l'encrassement
- Convient pour l'industrie alimentaire
RM40S-1C
- Butée de porte avec maintien magnétique
- Combinable de tous côtés
- Force de retenue en fonction du montage
- boîtier acier inoxydable
- Insensible à l'encrassement
- Convient pour l'industrie alimentaire
RM40S
- Butée de porte avec maintien magnétique
- Combinable de tous côtés
- Force de retenue en fonction du montage
- boîtier acier inoxydable
- Insensible à l'encrassement
- Convient pour l'industrie alimentaire