BNS-B20

BNS-B20

  • Boîtier plastique
  • Interrupteur de sécurité fonctionnant sans contact
  • Aucun blocage de l"ouverture de la porte
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Remplace la poignée et l"interrupteur de sécurité, plus besoin de ferrures de porte supplémentaires
  • Design symétrique moderne
  • Protection contre la fraude par capteur intégré et codé
  • Commande ergonomique
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Aucun actionneur en saillie
  • Montage simple avec 4 Vis
Désignation produit:

BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
121 contact NO / 2 contacts NF
022 contacts NF

(2)
SansSans indication d'état par LED
GAvec indication d'état par LED

(3)
Sansavec câble de raccordement en bas
Havec câble de raccordement arrière
STavec connecteur M12 en bas

(4)
Lprotecteur avec charnière à gauche (seulement pour la version avec câble de raccordement en bas ou à connecteur)
Rprotecteur avec charnière à droite (seulement pour la version avec câble de raccordement en bas ou à connecteur)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Tension commutable, max.

BNS-B20-12Z-H

Numéro d'article 101186262

Capteur de sécurité

Vers l'article

BNS-B20-12Z-R

Numéro d'article 101186267

Capteur de sécurité

Vers l'article

BNS-B20-12Z-ST-L

Numéro d'article 101186261

Capteur de sécurité

Vers l'article

BNS-B20-12Z-ST-R

Numéro d'article 101186260

Capteur de sécurité

Vers l'article

BNS-B20-12ZG-H

Numéro d'article 101184134

Capteur de sécurité

Vers l'article

BNS-B20-12ZG-L

Numéro d'article 101186266

Capteur de sécurité

Vers l'article

BNS-B20-12ZG-R

Numéro d'article 101186265

Capteur de sécurité

Vers l'article

BNS-B20-12ZG-ST-L

Numéro d'article 101177733

Capteur de sécurité

Vers l'article

BNS-B20-12ZG-ST-R

Numéro d'article 101177734

Capteur de sécurité

Vers l'article

BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M

Numéro d'article 101191703

Capteur de sécurité

BNS-B20-12ZG-H-5M

Numéro d'article 101187773

Capteur de sécurité

Vers l'article