Boîtiers de distribution
EtherNet/IP Safety-Field-Box
- Boîtier de distribution de sécurité pour EtherNet/IP avec CIP-Safety
- pour la connexion de max. 8 dispositifs de sécurité
- Dual-Port Switch intégré
- Etanchéité IP66, IP67
PROFINET Safety-Field-Box
- Boîtiers de distribution de sécurité pour PROFINET/PROFIsafeNET/ROFIsafe
- pour la connexion de max. 8 dispositifs de sécurité
- Dual-Port Switch intégré, compatible IRT
- Etanchéité IP67
NOUVEAU
EtherCAT Safety-Field-Box
- pour la connexion de max. 8 dispositifs de sécurité
- Dual-Port Switch intégré
- Etanchéité IP66, IP67
Le boîtier de distribution convient pour l'installation simple par Plug&Play de max. 8 dispositifs de commutation de sécurité. Grâce à un connecteur M12 8-pôles, tous les dispositifs de commutation de sécurité courants peuvent être connectés : Cette solution convient également aux machines et systèmes plus grands, car il est possible de connecter facilement en série jusqu'à 10 boîtiers de distribution de sécurité avec 80 dispositifs de commutation de sécurité.