schmersal_s_icon.png

BP 20 S

Numéro d'article: 101057541

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Al-encapsulage métallique
  • Pôle S: marquage rouge
  • Montage sur fer possible à une distance de 20 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BP 20 S

Référence d’article (n° de commande)

101057541

EAN (European Article Number)

4030661027265

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Poids brut

123 g

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

25 mm

Largeur de l'actionneur

80 mm

Hauteur de l'actionneur

27 mm


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03/09/2025 11:03