- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Boîtier en aluminium
- Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Raccord fileté
- Haute résistance aux vibrations
- Disponible avec actionnement frontal et/ou latéral
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- Boîtier métallique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Forme Ø 10,7 mm
- avec fixation centrale
- Avec câble préparé
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 55 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Raccordement faston
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- Modèle Ø 13 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- avec fixation centrale
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Détecteur de niveau à flotteur
- Boîtier plastique
- Disponible avec raccordement par connecteur M12 et câble de raccordement
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- Forme plate
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Boîtier plastique
- Surface active marquée par la partie saillante
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- Distance de commutation jusqu'à 40 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Boîtier plastique
- Contact Reed enfichable, prémontage sur place
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- actionnement latéral
- Forme plate
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Boîtier plastique
- Raccordement faston
- Fonctionnant sans contact
- 5 contacts Reed
- Durée de vie élevée
- Indication d'état par LED
- Raccordement par connecteur
- Boîtier plastique
- Contact Reed enfichable, prémontage sur place
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Forme Ø 10,7 mm
- avec fixation centrale
- Avec câble préparé
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- Modèle Ø 13 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- avec fixation centrale