• Ex-Zone 22
  • Pour les circuits électriques intrinsèquement sûrs (Ex i) jusqu'à Zone Ex 0 et 20
  • Boîtier plastique
  • Codage multiple
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
  • Double isolation
  • Ex-Zone 22
  • Boîtier métallique
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Poignée avec maintien en fin de course
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Guide d'entrée d'aide au positionnement
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Dispositif de mise en consignation SZ 415 empêchant la fermeture intempestive de protecteurs disponible, voir chapitre 2.36.
Cookies / Protection des données
X
Nous respectons votre vie privée
Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
Votre sélection: