- Ex-Zone 2 et 22
- Boîtier plastique
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- déverrouillage manuel
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Ex-Zone 22
- Boîtier plastique
- 130 mm x 114 mm x 30 mm
- Force de retenue 2000N
- 6 Contacts
- déverrouillage manuel
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- entrées de câble 4 M 16 x 1.5
- Ex-Zone 22
- Boîtier métallique
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Force de retenue 3500N
- 2 interrupteurs dans un boîtier
- Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Ouverture sans problème de portes soumises à une force de traction grâce au mécanisme à grenouillère
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Ex-Zone 2 et 22
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- Boîtier plastique
- convient pour montage aux profilés
- 3 sens d'actionnement différents
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
- Câblage en série