- Boîtier métallique
- actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu"à 2 x 50 m
- fonction "traction et rupture de câble"
- Force de manœuvre minime
- Déverrouillage par anneau de traction
- Ex-Zone 22
- Boîtier métallique
- actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 75 m
- fonction "traction et rupture de câble"
- Bouton de réarmement
- Visualisation de la prétension du câble
- Fraudage de l'oeil de traction impossible
- Manchette d'étancheité extérieure
- Boîtier métallique
- fonction "traction et rupture de câble"
- Etanchéité IP66, IP67
- Bornier de raccordement central
- Indication mécanique de l'état de commutation
- actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu'à 2 x 100 m
- EX-Zone 1 et 21