Pays
International
Allemagne
Autriche
Belgique (FR)
Belgique (NL)
Brésil (ES)
Brésil (PT)
Canada (EN)
Canada (FR)
Chine
Danemark
Espagne
Finlande
France
Inde
Italie
Japon
Norvège
Pays Bas
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Suisse (DE)
Suisse (FR)
Suisse (IT)
Suède
Turquie
ÉTATS-UNIS
Home
L'entreprise
Produits
Services
Presse
Agenda
Contact
Connexion
connexion
Mot de passe oublié
s'inscrire
Panier / Bloc-notes (0)
Vers le panier / bloc-notes
Menu principal
Equipements antidéflagrants
Module relais de sécurité
SRB200EXI - Module sécu. surveillance intrinsèque
Catégories
Equipements antidéflagrants
Module relais de sécurité
SRB200EXI
Filtre
Réinitialiser filtre
Consommation électrique
3 W
Couple de serrage des bornes
0,6 Nm
Poids brut
264,9 g
265,8 g
Section du câble, max.
2,5 mm²
Section du câble, min.
0,25 mm²
Tension de service assignée
24 VDC -15% / +20%, ondulation résiduelle max. 10
SRB200EXI
2 contacts de sécurité
Convient pour le traitement des signaux des organes de commande d'arrêt d'urgence, des dispositifs de verrouillage, etc.
Comparer
Produit-
Désignation d'article
Variantes de produit
Comparer
Produit-
Désignation d'article
SRB200EXi-1A
Comparer
Produit-
Désignation d'article
SRB200EXi-1R