Commandes bimanuelles

SEPK 02.0

SEPK 02.0


  • Boîtier plastique
  • 2 boutons de commande noirs diamètre 55 mm
  • 1 interrupteur d'arrêt d'urgence, boitier plastique
  • Montage mural ou sur console
  • Boîtier en 2 parties

Vers la catégorie
SEPG 05.3

SEPG 05.3


  • alliage léger,injecté
  • Boîtier en 2 parties
  • Montage mural ou sur console
  • Commande ergonomique
  • Montage du bornier et du relais à l'intérieur possible
  • Tableau de commande pour l'installation d'au moins 8 organes de commande et voyants de signalisation supplémentaires
  • Trous forés sous le couvercle et forage central Ø = 22,3mm

Vers la catégorie
SEP 09.0

SEP 09.0


  • Boîtier en aluminium
  • avec couvercle aluminium amovible du côté inférieur
  • pour montage séparé des actionneurs de la commande bimanuelle

Vers la catégorie
Surveillance commande bima. selon EN ISO 13851

Surveillance commande bima. selon EN ISO 13851


Vers la catégorie
Domaine d'application:
Les commandes bimanuelles sont des systèmes de sécurité situés à proximité de la zone dangereuse. En général, elles servent à maintenir en lieu sûr les mains d'un opérateur qui active un mouvement dangereux. Ainsi les commandes bimanuelles empêchent l'intervention de l'opérateur dans les installations et machines dangereuses après leur démarrage.

Leur vaste champ d'application inclut par exemple les presses utilisée dans le travail des métaux, la métallurgie des poudres, les machines d'imprimerie et de traitement du papier, les ponceuses, les installations pour le traitement du caoutchouc, du plastique et l'industrie chimique.

Les commandes bimanuelles sont également utilisées pour les réglages et les commandes pas-à-pas ou lors d'opérations de chargement et de déchargement.

Vous trouverez plus d'information relative à l'utilisation des pupitres de commandes bimanuelles et à leur évaluation dans l'EN 574.

Pour obtenir la catégorie d'arrêt 0 selon EN 60204-1, une surveillance des circuits de commande est nécessaire. Vous trouverez des modules de sécurité pour la surveillance des commandes bimanuelles et des arrêts d'urgence appropriés au chapitre xx.

Conception et principe de fonctionnement:
Les pupitres de commandes bimanuelles sont des dispositifs de protection, nécessitant l'usage des deux mains pour leur actionnement. Ainsi, les mains sont localisées en un endroit précis et gardées éloignées de la zone dangereuse. L'opérateur doit donc maintenir ses mains en position sûre pour enclencher et maintenir en marche une installation ou une machine dangereuse.

L'équipement standard des pupitres bimanuels comporte un interrupteur d'arrêt d'urgence selon EN ISO 13850 et les deux boutons de commande. Les boutons de commande sont en plus protégés par des capots, empêchant de contourner la sécurité par des moyens simples tels que la main, le coude, le ventre, les hanches, la jambe ou le genou.

Selon l'EN 574, on distingue différents types de commandes bimanuelles. La sélection du type approprié dépend de l'évaluation du risque.