CSS 180
- Boîtier plastique
- Système électronique codé sans contact
- Attaque en oblique possible
- Répétitivité élevée des points de commutation
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- Alarme en cas de fonctionnement proche de la limite de la distance de commutation
- Câblage en série autosurveillé de 16 capteurs
- 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
Désignation produit: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 sorties de sécurité à commutation P, protégées contre les courts-circuits |
2P+D | 2 sorties de sécurité à commutation P protégées contre les courts-circuits et sortie diagnostique |
(2) | |
E | Un capteur ou pour le premier capteur de la chaîne |
Y | Câblage en série |
M | Raccordement polyvalent |
(3) | |
L | câble |
LST | câble avec connecteur |
ST | connecteur |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation
Composants du système
Actionneur