Diagnostic en série par bus SD

Dispositifs de sécurité

Dispositifs de sécurité


Vers la catégorie
Composants du système

Composants du système


Vers la catégorie
Accessoires d'installation

Accessoires d'installation


Vers la catégorie
Outil d'ingénierie système

Outil d'ingénierie système


Vers la catégorie
Vous trouverez des dispositifs de commutation de sécurité, des composants système et des accessoires d'installation pour les interverrouillages de sécurité électroniques , les capteurs de sécurité et les boîtiers de commande avec interface SD dans le domaine diagnostic sériel.

L'interface SD permet de transmettre de nombreuses données diagnostiques (états de commutation tels que "porte ouverte/fermée" ou messages d'erreur tels que "actionneur dans la plage limite" ou "surchauffe") des appareils de sécurité connectés en série au système contrôle-commande supérieur de la machine. Les données sont transmises via une passerelle SD avec des protocoles de bus de terrain industriels (PROFIBUS, CANopen,PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus/TCP, EtherCAT).

L'Interface SD permet également le verrouillage/ déverrouillage et la configuration individuelle des interverrouillages de sécurité. Ainsi, il est possible de régler la force de maintien de l'interverrouillage de sécurité électromagnétique MZM100-SD via l'Interface SD.

  • Avantages de l'Interface SD
  • De nombreuses données concernant l'état et le diagnostic
  • Recherche d'erreurs simplifiée
  • L' évitement d' arrêts machines imprévus grâce à des avertissements d'erreurs
  • Niveau de performance PL e, malgré la connexion en série des dispositifs de sécurité
  • Économie d'entrées de sécurité en formant des circuits d'arrêt
  • Compatible avec de nombreux système bus de terrain
  • Installation simple et sans risque d'erreurs