EFK03.3
EFK03.3
Téléchargements
- Bornes à ressort
- Position de la bride de montage 3
- 33-34 (Numérotation de contact)
- Adapté pour ARRET D’URGENCE
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EFK03.3 |
Référence d’article (n° de commande) |
101022274 |
EAN (European Article Number) |
4030661448534 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Exécution |
élément de contact |
Modèle |
Slow action |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Poids brut |
15 g |
Données générales - Caractéristiques
Adapté pour arrêt d'urgence |
Oui |
Nombre de contacts NO |
1 |
Données mécaniques
Instructions de montage |
enfichable |
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
course d'ouverture forcée |
2 mm |
Course d'ouverture des contacts |
3 mm |
Remarque (temps de rebond) |
Durée de rebond pour une vitesse d'attaque de 100 mm/s |
Position de la bride de montage |
1 |
Données mécaniques – technique de connexion
Termination |
Raccordement par bornes à ressort |
Section du câble, min. |
2 x 0,08 mm² |
Section du câble, max. |
2 x 1,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
46 mm |
Largeur |
10 mm |
Profondeur |
51 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du compartiment de câblage |
IP40 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Tenue aux chocs mécaniques |
110 g / 4 ms |
résistance aux vibrations |
Résistance aux vibrations: 20 g / 10 … 200 Hz |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 V |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
8 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
5 A |
Aptitude pour basses tensions |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Elément de commutation |
Contact NO |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Temps de rebondissement, max. |
5 ms |
Fréquence de manœuvres |
1 200 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Numérotation de contact |
33-34 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Certification CCC
Certificat UL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Diagramme des contacts
Principe de fonctionnement
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 21:10