ELDE.NGB230
ELDE.NGB230
- Raccord fileté
- Position de la bride de montage 3
- LED jaune
- 230 VCA
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ELDE.NGB230 |
Référence d’article (n° de commande) |
101166024 |
EAN (European Article Number) |
4250116200825 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Exécution |
LED module |
Modèle |
With integrated LED |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Poids brut |
25 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, en général |
Oui |
Données mécaniques
Instructions de montage |
enfichable |
Position de la bride de montage |
3 |
Données mécaniques – technique de connexion
Termination |
Bornes à vis |
Dénomination des bornes |
EN 50005 EN 50013 |
Section du câble, min. |
0,5 mm², rigide 0,5 mm², flexible |
Section du câble, max. |
2,5 mm², rigide 1,5 mm², flexible |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
46 mm |
Largeur |
30 mm |
Profondeur |
60 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
440 V |
Données électriques
Operating voltage |
250 VAC -10 % / +10 % |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Numérotation de contact |
X1 - X2 |
Indication d'état par
Couleur LED |
jaune |
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
Tension d'alimentation UB: 230 VAC |
Filtre de langue
Fiches techniques
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 22:05