schmersal_s_icon.png

ELDE.NWS24

Numéro d'article: 101166000

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Raccord fileté
  • Position de la bride de montage 3
  • LED blanc
  • 24 VCA/CC

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ELDE.NWS24

Référence d’article (n° de commande)

101166000

EAN (European Article Number)

4250116200702

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-09

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-09

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-09

ETIM number, version 7.0

EC000204

ETIM number, version 6.0

EC000204

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Exécution

LED module

Modèle

Mit integrierter LED

Conditions de montage (mécaniques)

au choix

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Poids brut

3 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, en général

Oui

Données mécaniques

Instructions de montage

enfichable

Position de la bride de montage

3

Données mécaniques – technique de connexion

Termination

Bornes à vis

Dénomination des bornes

EN 50005

EN 50013

Section du câble, min.

0,5 mm², rigide

0,5 mm², flexible

Section du câble, max.

2,5 mm², rigide

1,5 mm², flexible

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

46 mm

Largeur

10 mm

Profondeur

60 mm

Conditions ambiantes

Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements

IP20

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

440 V

Données électriques

Rated operating voltage

24 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Numérotation de contact

X1 - X2

Indication d'état par

Couleur LED

blanc

Remarque (indicateurs d'état à LED)

Tension d'alimentation UB: 24 VAC/DC

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 02/06/2025 09:48