EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
  • déverrouillage manuel
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
Désignation produit:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF

(2)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N

(3)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(4)
Sansdéverrouillage manuel
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

force de maintien

Nombre de contacts de sécurité

Ouverture hors tension

Ouverture sous tension

EX-AZM 170-02ZRK 24VAC/DC-3G/D

Numéro d'article 101189282

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Numéro d'article 101194966

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D

Numéro d'article 101185410

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Numéro d'article 101188908

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 170-02ZK 24VAC/DC-3G/D

Numéro d'article 101211767

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

Numéro d'article 101216375

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article



Composants du système

ACTIONNEUR AZ 17/170-B1-2245
ACTIONNEUR AZ 17/170-B1-2245

  • Actionneur droit avec silentbloc
  • Compense les vibrations des protecteurs
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 17/170-B5
ACTIONNEUR AZ 17/170-B5

  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 17/170-B11
ACTIONNEUR AZ 17/170-B11

  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 17/170-B15
ACTIONNEUR AZ 17/170-B15

  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 17/170-B1
ACTIONNEUR AZ 17/170-B1

  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes
  • Actionneur droit
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
ACTIONNEUR AZM 170-B6
ACTIONNEUR AZM 170-B6

  • Convient très bien pour protecteurs pivotants
  • La direction d'actionnement peut être sélectionnée par retournement de l'insert

Vers l'article
ACTIONNEUR AZM 170-B25-L-G1
ACTIONNEUR AZM 170-B25-L-G1

  • Protecteur avec charnière à gauche (Regard tourné vers la zone dangereuse)
  • avec Bouton cranté
  • Commande ergonomique
  • Plus besoin d"une poignée supplémentaire
  • Aucun actionneur en saillie
  • Montage simple
  • Plusieurs poignées disponibles
  • Installation de poignées spéciales possibles via tige carrée standard (8 mm)

Vers l'article
ACTIONNEUR AZM 170-B25-L-G2
ACTIONNEUR AZM 170-B25-L-G2

  • Protecteur avec charnière à gauche (Regard tourné vers la zone dangereuse)
  • avec Bouton en T
  • Commande ergonomique
  • Plus besoin d"une poignée supplémentaire
  • Aucun actionneur en saillie
  • Montage simple
  • Plusieurs poignées disponibles
  • Installation de poignées spéciales possibles via tige carrée standard (8 mm)

Vers l'article
ACTIONNEUR AZM 170-B25-R-G1
ACTIONNEUR AZM 170-B25-R-G1

  • charnière de porte à droite (Regard tourné vers la zone dangereuse)
  • avec Bouton cranté
  • Commande ergonomique
  • Plus besoin d"une poignée supplémentaire
  • Aucun actionneur en saillie
  • Montage simple
  • Plusieurs poignées disponibles
  • Installation de poignées spéciales possibles via tige carrée standard (8 mm)

Vers l'article
ACTIONNEUR AZM 170-B25-R-G2
ACTIONNEUR AZM 170-B25-R-G2

  • charnière de porte à droite (Regard tourné vers la zone dangereuse)
  • avec Bouton en T
  • Commande ergonomique
  • Plus besoin d"une poignée supplémentaire
  • Aucun actionneur en saillie
  • Montage simple
  • Plusieurs poignées disponibles
  • Installation de poignées spéciales possibles via tige carrée standard (8 mm)

Vers l'article