schmersal_s_icon.png

EX-BPS 40S-1

Numéro d'article: 103031816

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

EX-BPS 40S-1

Référence d’article (n° de commande)

103031816

EAN (European Article Number)

4030661527819

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Protection antidéflagrante

Zones de protection antidéflagrante

22

Déclaration du constructeur

ATEX Zone 2 et 22

Déclaration du constructeur, zones

2

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

Acier inoxydable (V4A)

Poids brut

131 g

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

88 mm

Largeur de l'actionneur

27 mm

Hauteur de l'actionneur

14 mm


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 13/05/2025 18:07