EX-RSS16
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- 3 sens d'actionnement différents
Désignation produit: EX-RSS16-(1)(2)(3)(4)-3GD |
(1) | |
Sans | Codage standard |
I1 | Codage individuel |
I2 | Codage individuel, apprentissage multiple |
(2) | |
D | avec sortie diagnostique |
SD | avec sortie diagnostique via bus sériel |
(3) | |
Sans | sans maintien |
R | avec maintien, force de maintien 40 … 60 N |
(4) | |
Sans | Câble de raccordement, longueur de câble 10 m |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Intervalle de commutation protégé MARCHE
Composants du système
Accessoires