Fiches techniques
EX-AZM 170-02ZRK 24VAC/DC-3G/D

EX-AZM 170-02ZRK 24VAC/DC-3G/D

  • Raccordement CAD
  • déverrouillage manuel
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 24/04/2025 04:47