Fiches techniques
PS116-Z11-LR200-J200

PS116-Z11-LR200-J200

  • Câble de raccordement à droite, 2 m
  • Rupture brusque 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°
  • Forme selon EN 50047

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 15/09/2025 14:41