Fiches techniques
SLG440COM-ER-0500-02

SLG440COM-ER-0500-02

  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Aide active intégrée à l'installation
  • Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 20/09/2025 00:51