Fiches techniques
PS116-Z11-LR500-K210

PS116-Z11-LR500-K210

  • Câble de raccordement à droite, 5 m
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 24/12/2024 09:34