Fiches techniques
BNS 40S-12ZG-C

BNS 40S-12ZG-C

  • Modèle avec voyant lumineux LED
  • particulièrement facile à nettoyer grâce aux trous taraudés invisibles situés à l'arrière
  • boîtier acier inoxydable
  • Câble de raccordement convenant pour le secteur alimentaire
  • Installation invisible possible
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Durée de vie élevée
  • pas d"usure mécanique
  • Insensible à l'encrassement
  • Permet un jeu mécanique
  • Convient pour l'industrie alimentaire

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 31/08/2025 01:33