Fiches techniques
AZM 170-02ZRIA-B1 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-B1 24VAC/DC

  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Raccordement CAD
  • déverrouillage manuel
  • Double isolation
  • Codage individuel
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Forme compacte
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Durée de vie élevée
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14/10/2025 11:15