Fiches techniques
AZ 3350-03ZK-U270

AZ 3350-03ZK-U270

  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Tête d'actionnement tournée de 270°
  • Boîtier métallique
  • Poignée avec maintien en fin de course
  • Durée de vie élevée
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03/09/2025 10:59