Fiches techniques
PS216-Z02-M16-J200

PS216-Z02-M16-J200

  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble M16 x 1,5
  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 02/03/2025 05:55