Fiches techniques
BN 75-11Z-1391

BN 75-11Z-1391

  • avec Câble de raccordement
  • Etanchéité IP67
  • Fonctionnant sans contact
  • 1 Contacts Reed
  • Durée de vie élevée
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Détecteur de niveau à flotteur
  • Boîtier plastique
  • Disponible avec raccordement par connecteur M12 et câble de raccordement

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 11/10/2025 20:07