Fiches techniques
BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24

BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24

  • Interface SD intégrée pour intégration dans un réseau SD
  • Pos 1: ARRÊT D'URGENCE avec collier de protection
  • Pos 2: Sélecteur à clef, 2 positions fixes
  • Sélecteur à clé, 3 positions fixes
  • Pos 4: Bouton-poussoir lumineux BLANC
  • Voyant de signalisation G24 sur le dessus
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à installer dans une position ergonomique
  • à fixer à des profilés aluminium courants
  • Arrêt d'urgence avec OSSD électroniques

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 09/09/2025 12:35