Fiches techniques
T1K 355-20Z

T1K 355-20Z

  • 3 entrées de câble latéral M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • Large gamme d'organes de commande
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50041
  • Points de commutation selon EN 50041

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 30/09/2025 04:10