Fiches techniques
SLC 420-E/R0650-50-RFBM

SLC 420-E/R0650-50-RFBM

  • Etanchéité IP67
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Résolution 14, 30 et 50 mm
  • Hauteur du champ de protection de 170 mm … 1770 mm

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 29/11/2024 09:25