Fiches techniques
EX-AZ 355-12ZK-3D

EX-AZ 355-12ZK-3D

  • Boîtier métallique
  • Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
  • 3 entrées de câble M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Durée de vie élevée
  • Montage à plat possible
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • 3 Contacts
  • Trous transversaux et oblongs
  • Cotes de montage selon EN 50041

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 05/03/2025 01:57