Fiches techniques
TL 470-33Y

TL 470-33Y

  • 4 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • 6 Contacts
  • 130 mm x 194 mm x 64 mm ( composant de base)
  • Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
  • Actionneur réglable de 360° en continu
  • L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
  • Dans l'exécution hautes températures, possibilité d'installer le galet dans deux positions différentes sur l'axe

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 09/11/2024 01:57