schmersal_s_icon.png
IFL 333

IFL 333

  • Forme 333
Désignation produit:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)


(1)
15Distance de commutation 15 mm
20Distance de commutation 20 mm

(2)
333Forme parallélépipédique, 112 x 40 x 40 mm

(3)
01Contact de rupture
10Contact NO
10/01Contact NO / contact NF avec chambre de raccordement
11Contact NO, contact NF antivalent

(4)
SansCâble
DDC 2 conducteurs
ACourant alternatif / courant continu AC/DC

(5)
YEtanchéité IP65
ZEtanchéité IP67

(6)
Ncommutation N
Pcommutation P
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Circuit de protection intégré

Longueur du capteur

IFL 15-333-10/01-M20

Numéro d'article 101161734

Inductive proximity switch

Vers l'article

IFL 15-333-10/01A-M20

Numéro d'article 101216695

Inductive proximity switch

Vers l'article

IFL 15-333-11YPG-M20

Numéro d'article 101169258

Inductive proximity switch

Vers l'article