Interrupteur de déport de bande

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)


  • Boîtier métallique
  • 2 Contacts

Vers la catégorie
Z 335

Z 335


  • Vitesse du convoyeur jusqu'à 1 m/s
  • Galet en nylon, Ø 22 mm, surface de roulement 95 mm
  • 1 contact NO / 1 contact NF avec 24° de déviation
  • Contact à manoeuvre positive d'ouverture pour une commutation sûre

Vers la catégorie
T/M 250 - (T. 250 M. 250)

T/M 250 - (T. 250 M. 250)


  • Boîtier métallique
  • Exécution robuste

Vers la catégorie
441 Interrupteur de déport de bande

441 Interrupteur de déport de bande


  • Boîtier métallique
  • 2 Contacts
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( composant de base)
  • Pour conditions d'exploitation sévères

Vers la catégorie
T. 454 Interrupteurs de déport de bande

T. 454 Interrupteurs de déport de bande


  • Boîtier en fonte grise,
  • Parties extérieures en acier inoxydable
  • 2 angles de commutation (avertissement prématuré, déclenchement)

Vers la catégorie
HDS

HDS


  • Concept plateforme avec différents actionneurs
  • Réglage du levier par crans de 10°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Réglage des points de commutation
  • Symétrie grâce à l'axe cannelé central
  • Bornier de raccordement central

Vers la catégorie
Domaine d'application:
Les interrupteurs de déport de bande et les fins de course à actionnement par câble détendu sont utilisés dans les installations de manutention.

L'interrupteur de déport de bande est actionné si le convoyeur se déporte. Suivant l'équipement de l'installation, ce signal peut provoquer le déclenchement de l'installation ou une correction automatique de la bande.