Interrupteur magnétique


Courant commutable, max.

Modèle de boîtier

Matériau du boîtier

Nombre de contacts NF

Nombre de contacts NO

Nombre de contacts bistables

Connecteur de raccordement

Température ambiante, max.

Température ambiante, min.

BN 12

BN 12


  • Fonctionnant sans contact
  • Durée de vie élevée
  • Boîtier métallique
  • Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • Forme Ø 10,7 mm
  • avec fixation centrale
  • Avec câble préparé

Vers la catégorie
BN 20

BN 20


  • Fonctionnant sans contact
  • Durée de vie élevée
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Boîtier en aluminium
  • Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • Raccord fileté
  • Haute résistance aux vibrations
  • Disponible avec actionnement frontal et/ou latéral

Vers la catégorie
BN 31/310

BN 31/310


  • Fonctionnant sans contact
  • 1 Contacts Reed
  • actionnement latéral
  • Forme plate
  • La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Boîtier plastique
  • Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version

Vers la catégorie
BN 32

BN 32


  • Fonctionnant sans contact
  • 1 Contacts Reed
  • Durée de vie élevée
  • La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Boîtier plastique
  • Distance de commutation jusqu'à 55 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • Raccordement faston

Vers la catégorie
BN 65

BN 65


  • Fonctionnant sans contact
  • Durée de vie élevée
  • La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
  • Modèle Ø 13 mm
  • Boîtier plastique
  • Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • avec fixation centrale

Vers la catégorie
BN 75

BN 75


  • Fonctionnant sans contact
  • 1 Contacts Reed
  • Durée de vie élevée
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Détecteur de niveau à flotteur
  • Boîtier plastique
  • Disponible avec raccordement par connecteur M12 et câble de raccordement

Vers la catégorie
BN 80

BN 80


  • Fonctionnant sans contact
  • 1 Contacts Reed
  • Durée de vie élevée
  • Forme plate
  • Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • 44 mm x 13 mm x 9 mm
  • Boîtier plastique
  • Surface active marquée par la partie saillante

Vers la catégorie
BN 85

BN 85


  • Fonctionnant sans contact
  • 1 Contacts Reed
  • Durée de vie élevée
  • Distance de commutation jusqu'à 40 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • Boîtier plastique
  • Contact Reed enfichable, prémontage sur place

Vers la catégorie
BN 85-5

BN 85-5


  • Fonctionnant sans contact
  • 5 contacts Reed
  • Durée de vie élevée
  • Indication d'état par LED
  • Raccordement par connecteur
  • Boîtier plastique
  • Contact Reed enfichable, prémontage sur place

Vers la catégorie
BN 120

BN 120


  • Fonctionnant sans contact
  • Durée de vie élevée
  • Boîtier plastique
  • Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • Forme Ø 10,7 mm
  • avec fixation centrale
  • Avec câble préparé

Vers la catégorie
BN 325

BN 325


  • Fonctionnant sans contact
  • 1 Contacts Reed
  • Durée de vie élevée
  • La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Boîtier plastique
  • Raccordement faston

Vers la catégorie
BN 650

BN 650


  • Fonctionnant sans contact
  • Durée de vie élevée
  • Modèle Ø 13 mm
  • Boîtier plastique
  • Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • avec fixation centrale

Vers la catégorie
SSB-R

SSB-R


  • Magnetic track sensor box
  • 4 tracks, 2 optional for fine positioning
  • optional fine positioning tracks with prewarning indication
  • Maintenance-free signal storage and switching in case of power failure
  • Wide angle LED track display
  •  Optional with second connector for signal distribution and track-related wire break monitoring

Vers la catégorie
Domaine d'application:
Les interrupteurs à commande magnétique occupent une place de plus en plus importante dans l’industrie. Ils remplacent les interrupteurs de fin de course conventionnels à commande mécanique (par poussoir, par levier à galet et par levier rotatif), partout où ceux-ci ne donnent pas une entière satisfaction suite à des conditions d’exploitation défavorables.