Interrupteurs de position fonction de sécurité

NOUVEAU
ZSM476E

ZSM476E


  • Boîtier plastique
  • Fonction de commutation avec maintien
  • avec bornes à vis et colliers sertis pour le raccordement des conducteurs
  • avec faible force d'actionnement et course de prédéclenchement
  • Système à rupture brusque

Vers la catégorie
232

232


  • Raccord fileté
  • Boîtier plastique

Vers la catégorie
Other product series

Other product series


Vers la catégorie
Domaine d'application
Dans les ascenseurs, les interrupteurs de position avec fonction de sécurité sont utilisés partout où la sécurité ou le positionnement joue un rôle important, par exemple en fin de course, équipement de sécurité ou limiteur de vitesse.

Pour ces applications, Schmersal offre un vaste programme d’interrupteurs de position, qui sont utilisés dans des ascenseurs dans le monde entier. Les différentes séries sont disponibles avec une vaste gamme d’organes de commande, ce qui permet une adaptation flexible à chaque application.

Tous les interrupteurs de position avec fonction de sécurité ont une liaison positive entre l’actionneur et le contact à manœuvre positive d’ouverture. Ils sont disponibles avec rupture brusque (Z) ou à action dépendante (T). Grâce à leur étanchéité IP 54 jusqu’à IP 67, ils conviennent pour les applications les plus diverses. Les boîtiers métalliques ou thermoplastiques sont disponibles en deux dimensions normalisées et possèdent une excellente résistance à l’huile et à l’essence.

Pour différentes applications, de multiples combinaisons de contacts NF et NO sont disponibles. Les interrupteurs de position peuvent être raccordés par bornes à vis ou par connecteur. Le ZSM 241 avec réarmement électrique est fourni avec câble de raccordement. Certains modèles ont un bloc contact mécaniquement protégé, c’est-à-dire que les contacts ne sont pas exposés après l’ouverture du couvercle. Ainsi, le câble peut être raccordé facilement via les vis de blocage.