JOINT UNIVERSEL K2 COMPL. UNIV.JOINT TV10S 335
Numéro d'article:
101147448
JOINT UNIVERSEL K2 COMPL. UNIV.JOINT TV10S 335
Numéro d'article:
101147448
- Fixé par goujons en usine
- Accouplement à cardan pour compenser tout défaut d"alignement
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
JOINT UNIVERSEL K2 COMPL. UNIV.JOINT TV10S 335 |
Référence d’article (n° de commande) |
101147448 |
EAN (European Article Number) |
4030661286877 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
65 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur, min. |
91,7 mm |
Largeur, max. |
97 mm |
Hauteur |
16 mm |
Profondeur |
16 mm |
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits) |
ES 13 SB ES 95 SB TV10S 335 TV10S 355 (10 mm trou d'axe ) |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/04/2024 04:37