MSP 452-11/11Y-M20
MSP 452-11/11Y-M20
Téléchargements
- 2 entrées de câble
- Boîtier métallique
- 4 Contacts
- 118 mm x 174 mm x 64 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
MSP 452-11/11Y-M20 |
Référence d’article (n° de commande) |
101160615 |
EAN (European Article Number) |
4030661190815 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
mécanique |
Forme du poussoir |
Voûte |
Matériau du boîtier |
Fonte grise, galvanisée |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
1 735 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
2 |
Nombre de contacts NO |
2 |
Données mécaniques
Actionneur |
Poussoir |
Durée de vie mécanique, min. |
3 000 000 manœuvres |
Course d'ouverture des contacts |
2 x 0,5 mm |
couple d'actionnement |
0,2 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
1,5 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
12 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
64 mm |
Largeur du capteur |
118 mm |
Hauteur du capteur |
174 mm |
Diamètre du poussoir |
10 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
6 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2,5 A |
Elément de commutation |
Contact NO contact NF |
Principe de commutation |
Rupture brusque |
Temps de rebondissement, max. |
43 221 ms |
Temps de commutation, max. |
10 ms |
Remarque
Remarque (en général) |
Cet interrupteur rotatif pour circuits de commande avec éléments de contacts à rupture brusque convient uniquement pour des conditions d'utilisation normales à moyennes, par exemple pour les machines-outils, des installations de levage et de convoyage. Il est étanche IP 65 selon IEC/EN 60529. Les révolutions de l'arbre peuvent être réglées de 4 à 55 révolutions en déplaçant les éléments de contacts. Le dépassement vers chaque côté s'élève à min. 5 révolutions. |
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
Diagramme des contacts
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/04/2024 09:07