MZM 100-B1.1
Numéro d'article:
101204290
MZM 100-B1.1
Numéro d'article:
101204290
- Actionneur libre de jeu
- c.-à-d. élimination de bruits indésirables
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
MZM 100-B1.1 |
Référence d’article (n° de commande) |
101204290 |
EAN (European Article Number) |
4030661367880 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
366 g |
Données mécaniques
Actionneur |
droit |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
24 mm |
Largeur de l'actionneur |
40 mm |
Hauteur de l'actionneur |
160 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
L’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Homologation TÜV
Certificat UKCA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 12:02