MZM 100 CIBLE

Numéro d'article: 101210642

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • pour un réglage variable de la force de maintien
  • réglable par étapes d'environ 10 N, dans une plage d'environ 30 N à 100 N

Exemple de commande

Désignation de type du produit

MZM 100 CIBLE

Référence d’article (n° de commande)

101210642

EAN (European Article Number)

4030661392387

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Information supplémentaire (données de commande)

La cible de réglage doit être commandée séparément

Caractéristiques globales

Poids brut

15 g

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

26 mm

Hauteur

38 mm

Profondeur

11,5 mm


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 09:08