NDLP - Bouton coup-de-poing illuminé

NDLP - Bouton coup-de-poing illuminé

  • small with illumination
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
Désignation produit:

-
(1)DT(8)(2)Bouton-poussoir
(1)DM(2)Bouton-poussoir avec membrane de protection
(1)DL(8)(2)Bouton-poussoir lumineux
(1)DLM(2)Bouton-poussoir lumineux avec membrane anti-poussière
(1)ML(2)Voyant plat
(1)MLH(2)Voyant bombé
(1)DP(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing sans accrochage
(1)DTP(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing, sans accrochage (gamme N uniquement)
(1)DLP(3)(8)(2)Bouton lumineux (option), sans accrochage (uniquement gamme N)
(1)DRR(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par rotation et traction (gamme N uniquement)
(1)DRZ(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par traction
(1)WS21(4)(5)Sélecteur avec 2 positions fixes
(1)WT21(4)(5) Sélecteur avec 1 position avec rappel
(1)WS32(4)(5) Sélecteur avec 3 positions fixes
(1)WT32(4)(5) Sélecteur avec 2 positions de rappel
(1)WST32(4)(5) Sélecteur: avec positions fixes, avec rappel
(1)WTS32(4)(5)Sélecteur: avec rappel, avec positions fixes
(1)SS21S(4)(5) Sélecteur à clef avec 2 positions fixes
(1)ST21S(4)(5)Sélecteur à clef avec 1 position à rappel
(1)SS32S(4)(5)Sélecteur à clef avec 3 positions fixes
(1)ST32S(4)(5) Sélecteur à clef avec 2 positions à gauche et à droite avec rappel
(1)SST32S(4)(5) Sélecteur à clef: avec positions fixes et avec rappel
(1)STS32S(4)(5) Sélecteur à clef: avec positions fixes, avec rappel
Bbouchon

(1)
-Organes de commande et de signalisation:
EGamme E
NGamme N
RGamme R

(2)
-Couleur de la tête du bouton:
SWNoir
GBjaune
RTrouge
GNvert
WSBlanc
BLbleu
GRgris

(3)
-Diamètre de la tête du coup-de-poing:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Longueur de la manette en mm:
Sansmanette
.1crosse

(5)
-Couleur de la manette:
Sansgris
WSBlanc

(6)
-Position de retirage de la clé (3 positions):
1à gauche
2au milieu
3à droite

(7)
-Position de retirage de la clé (2 positions):
1à gauche
2à droite

(8)
-Couleur de la membrane (uniquement gamme N):
SansBlanc
GR/Noir
BL/bleu
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Couleur de l'élément de commande

NDLP30BL

Numéro d'article 103005369

Front element Illuminated mushroom button

Vers l'article

NDLP30BL/BL

Numéro d'article 103009742

Front element Illuminated mushroom button

Vers l'article

NDLP30BL/GB

Numéro d'article 103009738

Front element Illuminated mushroom button

Vers l'article

NDLP30BL/GN

Numéro d'article 103009740

Front element Illuminated mushroom button

Vers l'article

NDLP30BL/RT

Numéro d'article 103009739

Front element Illuminated mushroom button

Vers l'article

NDLP30BL/WS

Numéro d'article 103009741

Front element Illuminated mushroom button

Vers l'article

NDLP30GB

Numéro d'article 103005365

Front element Illuminated mushroom button

Vers l'article

NDLP30GN

Numéro d'article 103005367

Front element Illuminated mushroom button

Vers l'article

NDLP30GR/BL

Numéro d'article 103009120

Front element Illuminated mushroom button

Vers l'article

NDLP30GR/GB

Numéro d'article 103009116

Front element Illuminated mushroom button

Vers l'article

NDLP30GR/GN

Numéro d'article 103009118

Front element Illuminated mushroom button

Vers l'article

NDLP30GR/RT

Numéro d'article 103009117

Front element Illuminated mushroom button

Vers l'article