NKF3
- Exécution trois pédales
- Forme compacte, plate
- Design symétrique moderne
- avec Câble de raccordement, 2 m
- Variantes de contact avec contacts inverseurs ou contacts NO
Désignation produit: NKF(1)(2)Z(3)(4) |
(1) | |
1 | 1 pédale |
2 | 2 pédales |
3 | 3 pédales |
(2) | |
Sans | par pédale (séparation par /): |
1PW | 1 Inverseur |
2PW | 2 inverseurs (uniquement pour des variantes à 1 / 2 pédales) |
10 | 1 contact NO |
20 | 2 contacts NO |
(3) | |
B | Entrée de câble arrière |
L | Entrée de câble à gauche |
R | Entrée de câble à droite |
(4) | |
2M | Avec câble de raccordement, 2 m |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.