NWSE - Sélecteur multi-positions

NWSE - Sélecteur multi-positions

  • with up to 12 switching positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
Désignation produit:

-
(1)DT(8)(2)Bouton-poussoir
(1)DM(2)Bouton-poussoir avec membrane de protection
(1)DL(8)(2)Bouton-poussoir lumineux
(1)DLM(2)Bouton-poussoir lumineux avec membrane anti-poussière
(1)ML(2)Voyant plat
(1)MLH(2)Voyant bombé
(1)DP(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing sans accrochage
(1)DTP(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing, sans accrochage (gamme N uniquement)
(1)DLP(3)(8)(2)Bouton lumineux (option), sans accrochage (uniquement gamme N)
(1)DRR(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par rotation et traction (gamme N uniquement)
(1)DRZ(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par traction
(1)WS21(4)(5)Sélecteur avec 2 positions fixes
(1)WT21(4)(5) Sélecteur avec 1 position avec rappel
(1)WS32(4)(5) Sélecteur avec 3 positions fixes
(1)WT32(4)(5) Sélecteur avec 2 positions de rappel
(1)WST32(4)(5) Sélecteur: avec positions fixes, avec rappel
(1)WTS32(4)(5)Sélecteur: avec rappel, avec positions fixes
(1)SS21S(4)(5) Sélecteur à clef avec 2 positions fixes
(1)ST21S(4)(5)Sélecteur à clef avec 1 position à rappel
(1)SS32S(4)(5)Sélecteur à clef avec 3 positions fixes
(1)ST32S(4)(5) Sélecteur à clef avec 2 positions à gauche et à droite avec rappel
(1)SST32S(4)(5) Sélecteur à clef: avec positions fixes et avec rappel
(1)STS32S(4)(5) Sélecteur à clef: avec positions fixes, avec rappel
Bbouchon

(1)
-Organes de commande et de signalisation:
EGamme E
NGamme N
RGamme R

(2)
-Couleur de la tête du bouton:
SWNoir
GBjaune
RTrouge
GNvert
WSBlanc
BLbleu
GRgris

(3)
-Diamètre de la tête du coup-de-poing:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Longueur de la manette en mm:
Sansmanette
.1crosse

(5)
-Couleur de la manette:
Sansgris
WSBlanc

(6)
-Position de retirage de la clé (3 positions):
1à gauche
2au milieu
3à droite

(7)
-Position de retirage de la clé (2 positions):
1à gauche
2à droite

(8)
-Couleur de la membrane (uniquement gamme N):
SansBlanc
GR/Noir
BL/bleu
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

NWSE12K

Numéro d'article 101174644

Step switch

Vers l'article

NWSE2K

Numéro d'article 101177926

Step switch

Vers l'article

NWSE2K.1

Numéro d'article 101190128

Step switch

Vers l'article

NWSE3K

Numéro d'article 101174634

Step switch

Vers l'article

NWSE4K

Numéro d'article 101174635

Step switch

Vers l'article

NWSE4K.1

Numéro d'article 101192474

Step switch

Vers l'article

NWSE5K

Numéro d'article 101174636

Step switch

Vers l'article

NWSE5K.1

Numéro d'article 101190552

Step switch

Vers l'article

NWSE6K

Numéro d'article 101174638

Step switch

Vers l'article

NWSE7K

Numéro d'article 101174639

Step switch

Vers l'article

NWSE8K

Numéro d'article 101174640

Step switch

Vers l'article

NWSE9K

Numéro d'article 101174641

Step switch

Vers l'article