Organes de commande et de signalisation

Gamme "N"

Gamme "N"


  • Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • Convient pour l'industrie alimentaire

Vers la catégorie
Gamme "R"

Gamme "R"


  • Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm

Vers la catégorie
Gamme "E"

Gamme "E"


  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm / 30,5 mm

Vers la catégorie
Gamme "Z"

Gamme "Z"


  • forme compacte
  • Diamètre d'encastrement Ø 16,2 mm
  • Dimension d'encastrement 25 x 25 mm

Vers la catégorie
Control panels

Control panels


Vers la catégorie
Boîtier modulaire NBGLC

Boîtier modulaire NBGLC


  • boîtier acier inoxydable
  • pour les applications aux machines agroalimentaires
  • Etanchéité IP69K
  • Dimensions variables avec un maximum de cinq trous de fixation pour les organes de commande
  • Pas besoin de matériel de fixation supplémentaire p. ex. entretoises, grâce à l'étanchéité de surface sous le boîtier

Vers la catégorie
Boîtier modulaire NBG

Boîtier modulaire NBG


  • boîtier acier inoxydable

Vers la catégorie
Boîtier modulaire MBGAC

Boîtier modulaire MBGAC


Vers la catégorie
Boîtier modulaire KG

Boîtier modulaire KG


  • Boîtier modulaire plastique
  • Convient pour l'installation d'organes de commande
  • gris anthracite RAL 7035, gris clair

Vers la catégorie
Interrupteur joystick/avec maintien RK/NK

Interrupteur joystick/avec maintien RK/NK


Vers la catégorie
Inter. joystick WKT MKT, avec maintien WKS MKS

Inter. joystick WKT MKT, avec maintien WKS MKS


Vers la catégorie
Colonne lumineuse avec LED CleanSIGN (C-49CLEA)

Colonne lumineuse avec LED CleanSIGN (C-49CLEA)


  • Modularité électronique des niveaux individuels
  • Conception facile à nettoyer et hygiénique pour simplifier la propreté et la désinfection
  • Buzzer intégré

Vers la catégorie
Système de contact + éléments lumineux (EF/EL)

Système de contact + éléments lumineux (EF/EL)


Vers la catégorie
Système contacts et éléments lumineux (RF/RL)

Système contacts et éléments lumineux (RF/RL)


Vers la catégorie
Domaine d'application:
Les organes de commande et les voyants de signalisation sont des éléments très importants pour l'interface homme-machine des applications industrielles. Ils sont utilisés, par exemple, dans les armoires et tableaux de commande, les commandes bimanuelles, dans les ascenseurs ou les installations de transport et convoyeurs. Après leur actionnement manuel, les composants démarrent ou déclenchent les cycles de travail et les processus opérationnels.

Conception et principe de fonctionnement:
Les organes de commande sont disponibles sous forme de bouton-poussoir, sélecteur orientable ou sélecteur à clé. Les actionneurs sont reliés à l'élément de commutation par un verrouillage à baïonnette.